検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8848A Infiniiumシリーズ オシロスコープ用MIPI C-PHYプロトコルデコード

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N8848A-1FP MIPI C-PHY Protocol Decode, fixed perpetual license 847,296
N8848A-1TP MIPI C-PHY Protocol Decode, transportable perpetual license 1,270,945

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション 

    M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション

    M8085Aは、M8000シリーズ BERテストソリューションのM8070Aビット・エラー・レート・テスト用システムソフトウェアのプラグインソフトウェアです。

  • N5467A Infiniium User-Defined Application U7250A Infiniium用MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフト 

    U7250A Infiniium用MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフト

    • MIPI C-PHY v1.0セクション9およびC-PHY CTS v1.0セクション1.0の完全な仕様のテスト
    • すべての速度のLP/HSテスト
    • オシロスコープの自動測定セットアップ/テスト/レポート作成
    • 自動マージン解析
       

関連する業種&テクノロジー