検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6470B Thunderboltトランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N6470B-1FP Thunderbolt 3 Transmitter Compliance, fixed perpetual license 2,327,295
N6470B-1TP Thunderbolt 3 Transmitter Compliance, transportable perpetual license 3,490,807

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N7018A Type-Cテストコントローラー 

    N7018A Type-Cテストコントローラー

    • USB3.1、TBT3.0、DisplayPort over Type-Cトランスミッター・コンプライアンス・テストのサポート
    • コンプライアンスアプリケーションとの統合操作
    • グラフィカル・ユーザー・インタフェースを使用したUSB2経由でのスタンドアロン操作
       

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B Infiniiumユーザー定義アプリケーション(UDA) 

    N5467B Infiniiumユーザー定義アプリケーション(UDA)

    • 既存のInfiniiumリアルタイムオシロスコープ測定の自動化 
    • スイッチマトリクスを使用したマルチレーン・インタフェース・テストの自動化/カスタマイズ 
    • 既存のコンプライアンスアプリケーションに接続可能な「アドイン」拡張機能の開発