HIGHLIGHTS

借助可通过软件升级的功能来扩展 FieldFox 手持式分析仪的功能,获得更深入的测量和分析洞察。这些功能可在现场提供与台式仪器相媲美的精确测量。

N9917A 的可用特性(基本型号:电缆和天线分析仪):

  • 全双端口矢量网络分析仪
  • VNA 时域
  • 混合模式 S 参数
  • QuickCal
  • TDR 电缆测量
  • 矢量电压表
  • 频谱分析仪
  • 干扰分析仪/频谱图
  • 前置放大器
  • 频谱分析仪时间选通
  • 支持 USB 功率传感器
  • 使用 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
  • 内置功率计
  • 内置可变直流电压源
  • 内置 GPS 接收机
  • 远程控制功能

以及其他特性

  • 用于处理日常维护和深度故障诊断的测量功能
  • 利用 VNA、频谱分析仪、内置功率计、矢量电压表等特性最大限度发挥性能优势
  • 随同新仪器一起订购或在升级现有仪器时订购

Utilities

Remote Control Capability

remote control

View and control FieldFox remotely using an iOS device.

Built-in GNSS/GPS Receiver

GPS

Attach geolocation tags to measurements with a built-in GNSS/GPS receiver.

DC Bias Variable Voltage Source

DC bias voltage source

Provide power to amplifiers under test and bias tower mounted amplifiers.

Indoor & Outdoor Mapping

indoor and outdoor mapping

Import indoor and outdoor maps for data collection and plotting to the map.

Learn more about each software option in the Technical Overview.

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enable options on your FieldFox
  • Evaluate full-featured version with no functionality restrictions

Want help or have questions?