検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4417A-K01 AC電源および充電式バッテリ内蔵

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight E4417AオプションK01は、AC電源が使えない動作環境でKeysight E4417Aパワー・メータを使うための充電式バッテリ内蔵オプションです。 AC電源に接続すると、E4417AはAC電源で動作し、バッテリは充電モードになります。 AC電源動作時に停電すると、ポップアップ画面に "Running Under Battery Power" を表示し、バッテリ動作に切り変わったことを知らせます。

E4417A-K01動作特性 1
以下の情報は、別途記載がない限り、温度+25℃の特性性能を示します。

1 機器の使用上有用な特性性能を示しますが、ワランティの対象ではありません。

  • E4417A動作時間(代表値): 45分(LEDバックライトがオンのとき)、75分(LEDバックライトがオフのとき)
  • 充電時間: 3時間(空の状態から)
    記: 充電中もE4417Aは動作可能。
  • 寿命(+25℃で容量の70%にて): 450充放電サイクル
  • 価格物質: ニッケル、金属、水素化物
  • 質量: 1 kg