検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N4917BSCA-1NP Optical Receiver Stress Test for 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8, network/floating License
N4917BSCA-1TP Optical Receiver Stress Test for 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8 transportable, perpetual License
10833A
GPIBケーブル, 1 メートル 

GPIBケーブル, 1 メートル

10833A
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
11636B
DC から 26.5 GHz 電力分配器, APC-3.5 

DC から 26.5 GHz 電力分配器, APC-3.5

11636B
Keysight 11636Bは、直接電力分割アプリケーションに適したDC - 26.5GHzのパワー・ディバイダです。3つのポートの優れたインピ...
11636B-910 別冊マニュアル セット
11636B-ABA English user manual, printed
11900A
2.4 mm オス - 2.4 mm オス アダプター 

2.4 mm オス - 2.4 mm オス アダプター

11900A
Keysight 11900Aは、 DC - 50GHzで使用する2.4mm(オス)-2.4mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです...
11901C
2.4 mm オス - APC-3.5 メス アダプター 

2.4 mm オス - APC-3.5 メス アダプター

11901C
Keysight 11901Cは、DC - 26.5GHzで使用する2.4mm(オス)-3.5mm(メス)の度量衡グレードのアダプタです...
82357B
USB/GPIB interface 

USB/GPIB interface

82357B
82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。
83059A
同軸アダプター, 3.5 mm オス - オス 

同軸アダプター, 3.5 mm オス - オス

83059A
Keysight 83059A測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。
85138A
2.4mm 50 Ω 終端 オス コネクター 

2.4mm 50 Ω 終端 オス コネクター

85138A
Keysight 85138Aは、50Ω同軸システムを特性インピーダンスで終端するための、高精度かつ低反射のDC - 50GHz負荷です。
85138A-ABA English user manual, printed
M8045A-801 Short Cable 1.85 mm (m) to 1.85 mm (m), 0.15 m, absolute matching 699 ps +- 1 ps
M8046A-801 Cable, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m), Length 0.5 m
M8195A-810 Matched Cable Pair for M8195A AWG, 2.92 mm
M8195A-820 Termination 50 Ohm, 26.5GHz
N4910A Cable Kit: 2.4mm matched cable pair for Parbert 13.5 Gb/s
N4917B-800 Fiber Optic Cable, PMF, protected 37 cm Narrow Key FC/APC
N4917B-803 Patchcord-Fiber FC-PC/FC-PC Connector
N4917B-804 Patchcord FO FC/APC Narrow Key - FC/PC Wide Key SMF 2m Cable
N4917B-807 Cable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA to SMA
N9398F
2.4mm DC Block 16V 50kHz-50GHz 

2.4mm DC Block 16V 50kHz-50GHz

N9398F
Keysight N9398F DCブロックは、50 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。
N9398F-ABA English user manual, printed

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available M8000シリーズ 

    M8000シリーズ

    • 高度に統合されたBERT
    • スケーラブルで拡張可能
    • 正確で信頼性のある測定

  • No image available N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト

    • 100GBASE-LR4/ER4/SR4テストソリューション
    • 規格に準拠した光学的なストレスドアイの校正
    • 自動化されたターンキーソリューション
       

  • No image available N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テスト

    Keysight N4917BACA 光レシーバー・テスト・ソリューションは、光レシーバー・ストレス・テスト用の再現性の高い自動化ソリューションです。

  • No image available 波長可変レーザー光源モジュール 

    波長可変レーザー光源モジュール

    81600B、81606A、81607A、81608A、81609A、81940A、81949A、81950A、81960A、81980A、81989A

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付) 

    81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付)

    可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御機能およびストレート・インタフェース付き) Keysight 81576Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。また、81576Aはパワー制御機能を備え、アッテネータの出力パワー・レベルを設定できます。

  • N7764A Product Image N7764A 4チャネル可変光アッテネータ 

    N7764A 4チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7764A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • No image available M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント