検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4917BSCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

機能

  • 400GBASE-LR8/-FR8および200GBASE-LR4/-FR4/-DR4モジュール用のIEEE 802.3bs規格に準拠したストレスド光レシーバー特性評価
  • 単一ベンダーのターンキーソリューションにより、ソリューション内の必要なすべての測定器を自動化
  • 光ストレスドPAM-4信号の再現性と安定性が高い校正
  • 外側消光比(OER)、伝送および分散アイクロージャー(TDECQ)、光変調振幅(OMA)の調整可能なターゲット値

機能

  • N4917BSCAソフトウェアにより、統合型の測定器制御および設定
  • 自動化されたストレス信号校正、レシーバー感度およびジッタ耐力測定
  • DUT制御およびスクリプトインタフェース経由でのカスタマイズされたデバイステストおよびレポート作成
  • 調整可能なストレスミックスによる、ユーザー定義された校


 

概要

Keysight N4917BSCA 光レシーバー・テスト・ソリューションは、光レシーバー・ストレス・テスト用の自動化され再現性の高いソリューションです。IEEE 802.3bs 121および122節に準拠した光ストレスドアイの再現性の高い校正を提供し、手動校正よりも校正時間を数時間短縮できます。N4917BSCA ソリューションソフトウェアでは、校正、レシーバー感度/ジッタ耐力テストに必要なすべての測定器の制御と設定が可能です。

光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューションは、M8040A 64 Gbaud高性能BERTをベースとしたもので、任意波形発生器、光基準トランスミッター、DCAシリーズ デジタル・サンプリング・オシロスコープ、波長可変レーザー光源、光アッテネータで構成されています。別のセットアップ構成もサポートされ、また、ハードウェアは光トランスミッターやチップツーモジュールインタフェースなど他の種類のデバイス・コンプライアンス・テストにも使用できます。

N4917BSCA user interface showing the stress configuration screen

N4917BSCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ユーザー・インタフェースでのストレス設定画面

 

Calibrated stressed signal for 200GBASE-FR4 optical receiver compliance test

200GBASE-FR4光レシーバー・コンプライアンス・テスト用の校正済みストレスド信号
(13.28 GHzのレシーバー帯域幅と5タップのT-spaced FIRフィルター)

キーサイトRF/デジタル・ラーニング・センター - 業界の専門家による学習リソース

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント