検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122C 光波長計 

    86122C 光波長計

    Keysightの新しい86122C 光波長計は、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタ・レーザ光源や光サブシステムの開発、製造、検証に最適です。

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A マルチポート光パワー・メータ 

    N7744A マルチポート光パワー・メータ

    新製品のKeysight N7744A/N7745A光パワー・メータは、それぞれ4個および8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • Polarization Synthesizer N7786B 光偏波シンセサイザ 

    N7786B 光偏波シンセサイザ

    Keysight N7786B偏波シンセサイザには、高速のLiNbO3ベースの光偏波コントローラ、光偏波アナライザ、マイクロコントローラ・ベースのドライブ回路が内蔵されています。

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A マルチポート光パワー・メータ 

    N7745A マルチポート光パワー・メータ

    Keysight N7745A光パワー・メータは、それぞれ8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW! 

    N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW!

    N7731Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能なデュアル1x4光ファイバ・スイッチです。

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • 86120C Multi-Wavelength Meter 86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ 

    86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ

    • 8612xxシリーズのマルチ・ウェーブレングス・メータは、信頼性と耐久性に優れていることで知られています。
    • 光源/信号を波長範囲で測定できます。
    • 700~1700 nmの広い波長範囲で動作します。
    • 波長の自動調整手順を高速化するのに最適です。
       

  • No image available M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション 

    M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション

    • コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状 
    • 最大シンボルレート:74 Gボー 
    • サンプルデータ範囲:83~92 GSa/s 
    • 最大レコード長:512 kサンプル 
    • ADC分解能:8ビット