お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- N7018A Type-C テストコントローラー
N7018A Type-C テストコントローラー
Type-Cテストコントローラーを使用すれば、USB Type-Cデバイスを制御して、PD設定(PDO)をセットアップして最大100 Wの電力を消費/供給したり、それらのデバイスをオルタネートモードに設定して検証することができます。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
- スタンドアロンGUI-USB接続による手動操作とリモートAPIによる自動システムの統合
- 電力の供給側と消費側でのパワー仕様の設定(100 W)
- Thunderbolt、DP2+2、またはDP 4レーンモードに対するオルタネートモードの設定
- 1回の接続で電源供給/負荷に対応する、Keysight N6701C用の電源供給インタフェース
- USB3.1 LFPS信号源
- Thunderbolt/DisplayPort自動化インタフェース
- SBU1/SBU2、CC1/CC2、VBUSのプローブアクセス
- VBUSレンジおよびCCライン選択のフロント・パネル・インジケーター
Type-Cテストコントローラーを使用すれば、USB3.1、Thunderbolt、DisplayPortのRX/TXコンプライアンステストで中心的な役割を果たすUSB Type-Cインタフェースをフル制御できます。DisplayPortとThunderbolt機能のために消費電力または供給電力を100 Wattsとaltモードに設定することができます。SBUラインのルーティングによりDisplayPort/Thunderboltテストをサポートし、USB LFPSシグナリングによりUSB3.1コンプライアンス・モード・テストとLBPM(LFPSベースのパルス幅変調)シグナリングテストを容易にすることによって、テストの自動化がサポートされています。VBUS、CCライン、SBUなどの主要な信号にアクセスして、電源投入/デバッグ、インタフェースプロトコルのモニタリング、電源供給のテストを行うことができます。
Interested in a N7018A?
Featured Resources for Type-C Test Controller
ご要望、ご質問はございませんか。