検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7243C USB 3.1:Infiniiumオシロスコープ用5 Gbps/10 Gbpsトランスミッター・コンプライアンス・ソフトウェア 

    U7243C USB 3.1:Infiniiumオシロスコープ用5 Gbps/10 Gbpsトランスミッター・コンプライアンス・ソフトウェア

    • USB-IF認証テストで製品の認証に使用される、USB3.1トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア。
    • このソフトウェアは、標準的なUSB-IFテストで使用される最新の物理層テスト、Type-CによるPDO制御をサポートしています。
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7232E DisplayPort 1.4コンプライアンス/検証テストソフトウェア 

    U7232E DisplayPort 1.4コンプライアンス/検証テストソフトウェア

    • VESA認証テストセンターで製品の認証に使用
    • DisplayPort(DP1.4)およびDisplayPort over Type-C規格で使用される最新の物理層テストをサポート
       

  • No image available N6470B Thunderboltトランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア 

    N6470B Thunderboltトランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

    • 認証テストセンターで製品の認証に使用される、Thunderbolt3トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア。
    • このソフトウェアは、標準的なThunderbolt3テストで使用される最新の物理層テストをサポートし、Type-CによるPDO/オルタネート(Alt)モード制御機能を備えています。
       

  • N5452A N5452A リモート・プログラミング・インタフェース 

    N5452A リモート・プログラミング・インタフェース

    リモート・プログラミング・インタフェース(RPI)による、PCからのコンプライアンスアプリケーションのリモートプログラム