検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • キーサイトが提供する最新の高度な絶縁ゲート・バイポーラー・トランジスタ(IGBT)モデルのパラメータ抽出
  • プロセスパラメータ情報を必要としないキーサイトのIGBTモデル
  • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート
  • 新しいUIと自動抽出
  • 温度依存モデリング
  • モデルの検証および品質チェック
  • レポート作成機能
  • PD1000A パワーデバイス測定システムへの完全統合化により高度なモデリングソリューションを実現可能

概要

W8537EP IC-CAP IGBTパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン・パッケージでは、IGBT(絶縁ゲート・バイポーラー・トランジスタ)デバイスの回路コンパクトモデルのパラメータを抽出できます。W8537EPは単純/高度な測定データをインポートし、Keysight Advanced Design System(ADS)で使用できるモデルを自動的に抽出します。このツールはPD1000A アドバンスドモデリング用パワーデバイス測定システムの一部として使用できます。このシステムはパワーデバイスの測定/モデリング/回路シミュレーションに対応しています。独自の抽出フローの改革を計画するモデリングエンジニアは、このツールの最高の柔軟性を利用して独自の抽出シーケンスをカスタマイズできます。

IC-CAp IGBT Extraction Tab

図 1. 抽出タブで、提供されたフローまたはそれらを変更したものを使用してモデルパラメータを抽出できます。