検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • パワーエレクトロニクスで使用されるGaNディスクリートデバイスおよびICデバイス用の業界標準ASM-HEMTモデルをサポート
  • プロセスパラメータ情報を必要としないキーサイトのSiC/IGBTモデル
  • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート
  • 新しいUI、高速なデータ表示、定義済みの自動モデル抽出
  • 温度依存モデリング
  • モデルの検証および品質チェック
  • レポート作成機能
  • PD1000A パワーデバイス測定システムへの完全統合化により高度なモデリングソリューションを実現可能

概要

W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター(PEMG)ソフトウェア・バンドルは、ディスクリート半導体パワー・エレクトロニクス・デバイスのモデル抽出要件向けにカスタマイズされた高度なデバイス・モデリング・ソフトウェアです。データの表示、シミュレーション、最適化、検証、レポート作成などのあらゆるモデリングニーズに対応する、非常に高度でカスタマイズ可能なソフトウェア環境をデバイス・モデリング・エンジニアと回路デザイナーに対して提供します。現在のバージョンは、選択されたディスクリート・パワー・エレクトロニクス専用のコンパクトな回路モデル向けに、容易かつ高速で非常に正確な自動モデル抽出をサポートしています。

  • GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)
  • Si/SiC金属酸化物半導体型電界効果トランジスタ(MOSFET)
  • 絶縁ゲート・バイポーラー・トランジスタ(IGBT)

W8598BPは単純/高度な測定データをインポートし、Keysight Advanced Design System(ADS)で使用できるモデルを自動的に抽出します。このツールはPD1000A アドバンスドモデリング用パワーデバイス測定システムの一部です。このシステムはパワーデバイスの測定/モデリング/回路シミュレーションに対応しています。

IC-CAP DCIV Fit SiC

図1. 抽出タブにより、「フロー」と呼ばれる最適なステップシーケンスを使用してモデルパラメータを抽出できます。

IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェアに戻る。