検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 光偏波コントローラ 8169A 光偏波コントローラ 

    8169A 光偏波コントローラ

    Keysight 8169A により、内蔵の直線偏光板に相対した偏波合成を行うことができます。

  • 光測定器 

    光測定器

    Keysightの 816x ファミリ、光パワーメータや波長可変光源など、光コンポーネント電子計測器ソリューションを構築するさまざまな製品を提供します。

  • No image available 波長可変レーザー光源モジュール 

    波長可変レーザー光源モジュール

    81600B、81606A、81607A、81608A、81609A、81940A、81949A、81950A、81960A、81980A、81989A

  • Polarization Synthesizer N7786B 光偏波シンセサイザ 

    N7786B 光偏波シンセサイザ

    Keysight N7786B偏波シンセサイザには、高速のLiNbO3ベースの光偏波コントローラ、光偏波アナライザ、マイクロコントローラ・ベースのドライブ回路が内蔵されています。

  • N7714A Four-Port Tunable Laser System Source N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源 

    N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源

    新しいKeysight N7714A 4ポート波長可変レーザは、ハーフ19インチ幅、高さ1ユニットというコンパクトなサイズながら、CもしくはLバンドの波長に対応した光源を4ポート搭載し、最新の光伝送システムなどに対する試験光として最適です。

  • No image available M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション 

    M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション

    • コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状 
    • 最大シンボルレート:74 Gボー 
    • サンプルデータ範囲:83~92 GSa/s 
    • 最大レコード長:512 kサンプル 
    • ADC分解能:8ビット