検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4419B-001 主電源および再充電可能な内部バッテリー

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E4419Bオプション001は、AC電源が使えない動作環境でKeysight E4419Bパワー・メータを使うための充電式バッテリ内蔵オプションです。 AC電源に接続すると、E4419BはAC電源で動作し、バッテリは充電モードになります。 AC電源動作時に停電すると、ポップアップ画面に "Running Under Battery Power" を表示し、バッテリ動作に切り変わったことを知らせます。

E4419B-001動作特性 1
以下の情報は、別途記載がない限り、温度+25℃の特性性能を示します。

1 機器の使用上有用な特性性能を示しますが、ワランティの対象ではありません。

  • E4419B動作時間(代表値): 2.5時間(LEDバックライトがオンのとき)、4.0時間(LEDバックライトがオフのとき)
  • 充電時間: 2時間(空の状態から)、50分(1時間の動作可能、LEDバックライトがオンのとき)、35分(1時間の動作可能、LEDバックライトがオフのとき)
    記: 充電中もE4419Bは動作可能。
  • 寿命(+25℃で容量の70%にて): 450充放電サイクル
  • 価格物質: ニッケル、金属、水素化物
  • 質量: 1 kg