検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6719A ラボ・アプリケーション・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 個々のラボ・アプリケーションを購入する場合と比較して25%割安になります。
  • お客様がすでにE1991A/Bテスト・アプリケーション・スイート(オプション 001)を購入されている場合は、さらに割引となります。

概要

マルチフォーマット無線デバイス開発で必要な最先端のツールを提供する強力なラボ・アプリケーションを、大幅な値引きでご提供します。

E6719Aは、次の製品から構成されています。
* E6701C GSM/GPRS ラボ・アプリケーション
* E6702A cdma2000 ラボ・アプリケーション
* E6703A W-CDMA ラボ・アプリケーション
* E6785A GSM/GPRS、W-CDMA高速スイッチング・アプリケーション

  • GSM/GPRS、cdma2000、W-CDMAラボ・アプリケーション、高速スイッチングが含まれます。
  • 個々のラボ・アプリケーションを購入する場合と比較して25%割安になります。
  • お客様がすでにE1991A/Bテスト・アプリケーション・スイート(オプション 001)を購入されている場合は、さらに割引となります。