お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8290A 光変調アナライザ/高速デジタイザ
400Gのコヒーレントコンポーネント/トランスミッターテストのための柔軟なソリューションプラットフォームが必要ですか?
スタート価格:
ハイライト
M8290Aモジュラー・コヒーレント・テスト・ソリューション
M8290A光変調アナライザ/高速デジタイザ テストソリューションは、最大400Gのコヒーレントなデバイスとトランスミッターテストに柔軟なプラットフォームです。 92 GSa/sモジュラー光変調アナライザおよび92 GSa/s 4チャネル電気デジタイザが組み込まれています。 プラットフォームには、オプションで最大92 GSa/sの任意波形発生器モジュールがあり、同じAXIeシャーシを追加することができます。 このセットアップは、コンパクトで柔軟なテストソリューションであり、一体型コヒーレントレシーバ(ICR)およびコヒーレント光デバイス(COD)モジュールの特性評価用ソフトウェアと簡単に統合できます。
- コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状
- 最大シンボルレート 74 Gボー
- サンプリングレート 83~92 Gサンプル/s
- 最大レコード長 512 kサンプル
- 8ビット ADC分解能
アプリケーション
- コヒーレント光トランスミッターのテスト
- コヒーレントレシーバICRのテスト
- コヒーレント光送受信デバイス
主な仕様
ADC Resolution
8 bits
周波数レンジ
1 MHz to 40 GHz
最大サンプルレート
20 Gsa/s
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC Resolution
周波数レンジ
最大サンプルレート
Maximum Record Length
8 bits
1 MHz to 40 GHz
20 Gsa/s
512 kSa/channel
さらに表示
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A)
< 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
周波数レンジ:
1 MHz to 40 GHz
最大サンプルレート:
20 Gsa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最大周波数:
42 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
M8290Aに関心を持っていただけましたか。
光変調アナライザおよび高速デジタイザ・テスト・ソリューションの機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。