検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M8290A-BU1 Bundle 1 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8290A-BU2 Bundle 2 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
89601B-AYA Vector modulation analysis, transportable license
M8290400A-0TP Optical Modulation Analysis Software, Transportable, Perpetual License
M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-ATO Modular 92GSa/s Optical Modulation Analyzer, 2-slot AXIe - ATO
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band
M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input
M8296A-ATO Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe - ATO

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション 

    M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション

    • 最もコンパクトなターンキーICRテストソリューション
    • 専用の制御ソフトウェアによるスティミュラス・レスポンス・テスト
    • ケーブルとフィクスチャのディエンベディング
       

  • No image available M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション 

    M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション

    • コヒーレント光デバイス用のコンパクトなターンキー・テスト・ソリューション
    • 専用の制御ソフトウェアによるスティミュラス・レスポンス・テスト
    • 多目的テストセットアップ
       

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • No image available M8292A モジュラー光変調アナライザ 

    M8292A モジュラー光変調アナライザ

    • シンボルレート:74 G baud 
    • サンプリングレート:83~92 GSa/s 
    • 動作周波数範囲:1 MHz~40 GHz 
    • レシーバー帯域幅:37 GHz(3 dB) 
    • 光入力付きの2スロットAXIeモジュール
       

  • No image available M8296A 高速デジタイザ 

    M8296A 高速デジタイザ

    • 最大シンボルレート:74 G baud 
    • サンプリングレート:83~92 GSa/s 
    • 動作周波数範囲:50 kHz~42 GHz 
    • アナログ帯域幅:未補正で37 GHz(3 dB) 
    • 4つの電気入力チャネルを備えた1スロットのAXIeモジュール