検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状 
  • 最大シンボルレート:74 G baud
  • サンプルデータ範囲:83~92 GSa/s 
  • 最大レコード長:512 kサンプル 
  • ADC分解能:8ビット 
  • コヒーレント光デバイス用のターンキー・テスト・ソリューション 

概要

M8290Aは、400Gのコヒーレントコンポーネント/トランスミッターのテスト用の柔軟性の高いソリューションプラットフォームで、92 GSa/sモジュール型光変調アナライザと92 GSa/s 4チャネルデジタイザが搭載されています。これらのモジュールに加えて、M8196Aなどの最高92 GSa/sのサンプリングレートを備えた任意波形発生器を、同じAXIeシャーシに追加できます。このセットアップにより、一体型コヒーレントレシーバー(ICR)やアナログコヒーレント光学系(ACO)モジュールの特性評価用の追加のソリューションソフトウェアと組み合わせて使用できる、コンパクトで柔軟性の高いコヒーレント・テスト・ソリューションが実現します。

ターゲットアプリケーション

  • コヒーレント光トランスミッターのテスト 
  • 一体型コヒーレントレシーバーのICRテスト
  • 着脱可能なアナログコヒーレント光学系のテスト