検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8888A Infiniiumプロトコル・デコード・ソフトウェア・バンドル

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N8888A-1FL Infiniium Protocol Decode Bundle, fixed 12-month license 965,945
N8888A-1FP Infiniium Protocol Decode Bundle, fixed perpetual license 2,541,889

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Display protocol content using embedded decode in the waveform area N8817A JTAG (IEEE 1149.1) Infiniiumオシロスコープ用JTAGプロトコル・デコード 

    N8817A JTAG (IEEE 1149.1) Infiniiumオシロスコープ用JTAGプロトコル・デコード

    JTAG (IEEE 1149.1) TDI/TDO信号の時間同期デコードをリアルタイムで表示できます。

  • USB Protocol Triggering and Decode N5464B USBプロトコル・トリガ/デコード 

    N5464B USBプロトコル・トリガ/デコード

    N5464B Infiniium 9000シリーズ オシロスコープ用USBプロトコル・トリガ/デコード

  • USB Protocol Triggering and Decode for 90000 Series N5464A 90000シリーズ用USBプロトコル・トリガ/デコード 

    N5464A 90000シリーズ用USBプロトコル・トリガ/デコード

    N5464A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用USBプロトコル・トリガ/デコード

  • CAN_LIN for the M5424A N8812A Infiniiumシリーズ オシロスコープ用SVIDプロトコル・トリガ/デコード 

    N8812A Infiniiumシリーズ オシロスコープ用SVIDプロトコル・トリガ/デコード

    SVIDトリガ/デコード・アプリケーションにより、お持ちのオシロスコープの機能が拡張されます。お持ちのInfiniium 9000シリーズ オシロスコープを使用して、SVIDプロトコルを搭載したデザインを容易にデバッグ/テストすることができます。

  • N5391A Low-Speed N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア 

    N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア

    低速シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアを使用すると、I2C(Inter-Integrated circuit )、2線式または3線式SPI(Serial Peripheral Interface )シリアル通信バスを容易にデバッグすることができます。

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N8818A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用UFS(M-PHY)プロトコル・デコード 

    N8818A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用UFS(M-PHY)プロトコル・デコード

    • UFSプロトコル・デコード
    • Gear3のデータ・レートまで対応
    • HS/PWMのサポート
    • CRCエラー検出
    • 検索/トリガ

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8824A Infiniiumオシロスコープ用MIPI RFFEプロトコル・デコード 

    N8824A Infiniiumオシロスコープ用MIPI RFFEプロトコル・デコード

    • MIPI RFFEプロトコル・デコード
    • パケット・トリガ/検索機能
    • タイミング測定
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8819A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用SSIC(USB 3.0)プロトコル・デコード 

    N8819A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用SSIC(USB 3.0)プロトコル・デコード

    • SSIC(USB 3.0)プロトコル・デコード
    • パケット・トリガ/検索機能
    • タイミング測定
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8820A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用MIPI CSI-3プロトコル・デコード 

    N8820A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用MIPI CSI-3プロトコル・デコード

    • MIPI CSI-3/UniProプロトコル・デコード
    • パケット・トリガ/検索機能
    • タイミング測定
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8825A 90000、Zシリーズ、Vシリーズ オシロスコープ用の10BASE-T/100BASE-TXイーサネット・プロトコル・デコーダ 

    N8825A 90000、Zシリーズ、Vシリーズ オシロスコープ用の10BASE-T/100BASE-TXイーサネット・プロトコル・デコーダ

    • 10BASE-Tと100BASE-TXの両方のイーサネットトラフィックのイーサネット・プロトコル・デコード
    • IPv4とIPv6の両方のパケットのデコード
    • 生の波形、リスタ表示、パケット表示、データ・ペイロード・ウィンドウのデータの表示方法を選択可能
       

  • N8812A SVID Protocol Triggering and Decode for Infiniium Series Oscilloscopes N8812B SVID Protocol Triggering and Decode for Infiniium Series Oscilloscopes 

    N8812B SVID Protocol Triggering and Decode for Infiniium Series Oscilloscopes

    • Set up your scope to show SVID protocol decode in less than 30 seconds
    • Get access to a rich set of integrated protocol-level triggers
    • Save time and eliminate errors by viewing packets at the protocol level
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8817B JTAG (IEEE 1149.1) JTAGプロトコルデコード 

    N8817B JTAG (IEEE 1149.1) JTAGプロトコルデコード

    • オシロスコープを使用したJTAG(IEEE 1149.1)プロトコルデコードの表示
    • オシロスコープチャネルまたはデジタルチャネル(MSOチャネル)でのTMS/TDI/TDO/TCK信号の捕捉
    • 個別のスキャンチェーンの迅速な記述と、チェーン内の各デバイス用のBSDLファイルのインポート
       

  • N5391B N5391B I²C and SPI Protocol Triggering and Decode 

    N5391B I²C and SPI Protocol Triggering and Decode

    Extend your scope’s capability with I²C and SPI triggering and decode application. This application makes it easy to debug and test designs that include I²C or SPI protocols using your Infiniium 9000 Series scope.

  • RS-232/UART Protocol Triggering and Decode N5462B RS-232/UART Protocol Triggering and Decode 

    N5462B RS-232/UART Protocol Triggering and Decode

    N5462B RS-232/UART protocol triggering and decode for Infiniium 9000 Series oscilloscopes

  • RS-232/UART Protocol Triggering and Decode N5462A RS-232/UART Protocol Triggering and Decode for 90000 Series 

    N5462A RS-232/UART Protocol Triggering and Decode for 90000 Series

    N5462A RS-232/UART protocol triggering and decode for Infiniium 90000 Series oscilloscopes

  • N8802A MIPI D-PHY Trigger and Protocol Decode N8802A MIPI D-PHYマルチレーントリガおよびプロトコルデコード 

    N8802A MIPI D-PHYマルチレーントリガおよびプロトコルデコード

    CSIおよびDSIアーキテクチャのMIPIテクノロジーを採用する無線移動体製品の開発を加速するMIPI D-PHYプロトコル/コンプライアンスアプリケーションです。

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8801B SATAプロトコル解析およびデコード 

    N8801B SATAプロトコル解析およびデコード

    • 設定ウィザードに従ってセットアップ、設定、解析を簡単に実行可能
    • 8B/10Bシンボルを使ったシリアルデータ解析
    • リンク層/トランザクション層に加えて、プリミティブのパケットレベルのデコードが可能

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8802B MIPI D-PHYマルチレーントリガおよびプロトコルデコード 

    N8802B MIPI D-PHYマルチレーントリガおよびプロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI D-PHYプロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8807B MIPI DigRF v4(M-PHY)プロトコルデコード 

    N8807B MIPI DigRF v4(M-PHY)プロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI® DigRFSM v4(M-PHY)プロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8808B MIPI UniPro(M-PHY)プロトコルデコード 

    N8808B MIPI UniPro(M-PHY)プロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI® UniProSM(M-PHY)プロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8809B MIPI LLI(M-PHY)プロトコルデコード 

    N8809B MIPI LLI(M-PHY)プロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI® LLISM(M-PHY)プロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8818B UFS(M-PHY)プロトコルデコード 

    N8818B UFS(M-PHY)プロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、UFS(M-PHY)プロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8820B MIPI CSI-3プロトコルデコード 

    N8820B MIPI CSI-3プロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI CSI-3プロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8824B MIPI RFFEプロトコルデコード 

    N8824B MIPI RFFEプロトコルデコード

    • オシロスコープを設定して、MIPI RFFEプロトコルデコードを30秒以内に表示できます
    • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのトリガ機能を使用できます
    • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8835A eSPIプロトコルトリガ/デコード 

    N8835A eSPIプロトコルトリガ/デコード

    • オシロスコープを設定して、eSPIプロトコルデコードを30秒以内に表示できます。
    • シングル、デュアル、クワッド(MSOオプションが必要)入力/出力モードをサポートします。
    • Sシリーズ オシロスコープではハードウェアトリガをサポートします。
       

関連する業種&テクノロジー