お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz
Keysight E4980ALプレシジョンLCRメータは、ベーシックLCRメータの業界標準で、確度、速度、汎用性を兼ね備え、周波数の選択が可能です。
スタート価格:
主な特長
E4980AL LCRメータ、 最大1MHz
周波数
- 20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz、すべてのレンジで4桁の分解能
基本確度
- 0.05 %の基本確度、低/高インピーダンスでの優れた測定の再現性
その他の機能
- 100 uV~2 Vrms、1 uA~20 mAの可変テスト信号
- DCバイアス:1.5/2 V
- 自動レベル制御
- DC抵抗
- 201ポイントのリスト掃引
- さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)
- 周波数のアップグレードが可能
E4980ALプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を兼ね備えた、業界標準のLCRメータです。 周波数アップグレードにより、資産を有効活用できます。
E4980ALは、低インピーダンスレンジでも高インピーダンスレンジでも、高速測定と優れた性能を実現する、コンポーネントや材料の一般的な研究開発/製造テスト用の基本ツールです。 さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)を備えているので、デザインおよびテストの生産性が向上します。 材料測定の場合、E4980ALはN1500A-005/006材料測定スイートと連携し、フィクスチャのセットアップからレポート生成まで、容易な測定を提供します。
注記:E4980ALプレシジョンLCRメータは、世界中の販売代理店からお求めいただけます。
主な仕様
主要アプリケーション
LCR components
Materials measurement
主要アプリケーション
LCR components
Materials measurement
さらに表示
Basic Accuracy:
0.05%
DCバイアス:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc)
周波数:
20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz
最大周波数:
1 MHz
Measurements:
Four Terminal Pair (4TP)
主要アプリケーション:
LCR components
Materials measurement
Speed:
12 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
タイプ:
Benchtop
E4980ALに興味がありますか?
お手持ちのプレシジョンLCRメータの機能を拡張
E4980AL プレシジョンLCRメータの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。