お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8296A電気高速デジタイザ
パラメトリックテストを迅速にセットアップ
スタート価格:
ハイライト
Keysight M8296Aは、AXIeプラットフォーム用の4チャネル、高速電気デジタイザ・モジュールです。 M8296Aは最大4つのインシデントの波形をサンプリングし、デュアル偏波コヒーレント・レシーバからの出力信号をデジタイズします。 キーサイトのベクトル・シグナル・アナライザと光変調アナライザソフトウェアはM8296Aのユーザーインタフェースとして機能します。 本機は、エラー・ベクトル振幅等の信号品質指標を解析するスペクトル解析およびデジタル復調等の多数のテスト/測定タスクを可能にします。 プラットフォームはMATLABを使用してサンプリングされた波形を保存・処理します。
モジュラーアプローチにより、Keysight M8292Aモジュラー光変調アナライザとKeysight M8196A 92 Gサンプル/s任意波形発生器を使用して、M8296A高速デジタイザを1つのメインフレームに組み合わせることができます。 一体型コヒーレント・レシーバ(ICR)はコヒーレント伝送システムの主要コンポーネントです。 ICRは位相に敏感な信号検出があり、4つの電気出力と2つの光入力を提供するため、テストがより困難です。
Keysight M8296A電気高速デジタイザは、ICRの4つの差動出力に接続し、パラメトリックテストの迅速なセットアップを可能にします。 波長可変レーザー、偏波シンセサイザ、オプションのICRテストソフトウェアと組み合わせて、M8290Aソリューションは以下を測定します:
- 全検出パスのS21振幅応答
- IQスキュー、XYスキュー、IQ角度
- IQとXYの利得不平衡
- EVMノイズフロア
- イメージ抑圧
主な仕様
ADC Resolution
8 bits
周波数レンジ
n/a
最大サンプルレート
92 GSa/s
Maximum Record Length
n/a
ADC Resolution
周波数レンジ
最大サンプルレート
Maximum Record Length
8 bits
n/a
92 GSa/s
n/a
さらに表示
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
周波数レンジ:
n/a
適合するメインフレーム:
AXIe Chassis
最大サンプルレート:
92 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最大周波数:
42 GHz
Maximum Record Length:
n/a
M8296Aに関心を持っていただけましたか。
電気高速デジタイザの機能拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。