検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • No image available M8292A モジュラー光変調アナライザ 

    M8292A モジュラー光変調アナライザ

    • シンボルレート:74 G baud 
    • サンプリングレート:83~92 GSa/s 
    • 動作周波数範囲:1 MHz~40 GHz 
    • レシーバー帯域幅:37 GHz(3 dB) 
    • 光入力付きの2スロットAXIeモジュール
       

  • No image available M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション 

    M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション

    • コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状 
    • 最大シンボルレート:74 Gボー 
    • サンプルデータ範囲:83~92 GSa/s 
    • 最大レコード長:512 kサンプル 
    • ADC分解能:8ビット