検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8141A LVDSパターン・ジェネレータ・データ・ポッド

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 42,532

構成例  

構成例

E8141A LVDSデータ ポッド

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

データ・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: LVDS
  • 推奨リード・セット: Keysight E8142A
  • 8出力チャネルごとに最低1つのデータ・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

特長

  • 最高クロック: 300 MHz
  • スキュー: 代表値1 ns未満、ワースト・ケース値2 ns
  • 3ステート・イネーブル: 正論理TTL、無接続時にイネーブル
  • 出力タイプ: 65LVDS389(LVDSデータ・ライン)、10H125(TTL非3ステート・チャネル7)

概要

Keysight E8141Aは、Keysight 16720A/1670G-004パターン・ジェネレータをサポートします。 パターン・ジェネレータは、少なくとも1つのクロック・ポッド、4つまでのデータ・ポッド、そしてクロックおよびデータ・ポッドごとにリード・セットが必要です。 各データ・ポッドにKeysight E8142Aリード・セットが1つ必要です。