検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9316A PXIe Vector Modulator

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • No image available M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz 

    M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz

    • 1 MHz~14、20、31.8、44 GHz
    • 40 MHz(標準)、160 MHz、500 MHzまたは1 GHzのIQ変調帯域幅
    • 1 % EVM(28 GHz)、800 MHz帯域幅で、プレ5G OFDM信号に対応