Keysight M9341Bはデジタルおよびアナログインタフェースを備え、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、被試験デバイス(DUT)、自動テストシステムのハンドラーなど外部周辺機器との通信用信号を提供します。

HIGHLIGHTS

  • シリアル/パラレル信号によるDUT動作モード制御用の8ビットデジタルI/O
  • PXI VNAと外部機器(ハンドラーなど)との通信用24ビットデジタルI/O
  • PXI VNAとの同期DC測定。電流モニター機能付き2個のDCソース出力(最大±10 V)と、DUTからのDC電圧センシング用の4個のDCソース入力。

Keysight M9341B PXIeデジタルおよびアナログI/Oは、24ビットデジタルI/Oコネクタと8ビットデジタルインタフェースを備え、被試験デバイス(DUT)をシリアル/パラレルデジタル信号で直接制御することができます。例えば、パワーアンプ、スイッチ、低雑音増幅器、デュプレクサー、フィルターが単一のコンポーネントに統合されているRFフロントエンドモジュールの動作モードを、M9341Bからの信号により選択することができます。M9341Bの動作は、M937xAやM9485AなどのKeysight PXI VNAによる掃引測定と同期するため、測定スループットが大幅に向上します。

包括的な解析を実現するために、M9341Bは4個のアナログ入力コネクタを備えDUTからのDC電圧のセンシングを可能にします。測定されたDC電圧は、PXI VNA画面に表示することができます。また、1スロットモジュールで、DUTを制御するための2個の可変DC電源をサポートし、測定中にDC電源電流をモニターすることも可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。