Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- シャーシ/コントローラ
- 製品詳細
M9341B Digital and Analog I/O
Keysight M9341Bはデジタルおよびアナログインタフェースを備え、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、被試験デバイス(DUT)、自動テストシステムのハンドラーなど外部周辺機器との通信用信号を提供します。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Keysight M9341Bはデジタルおよびアナログインタフェースを備え、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、被試験デバイス(DUT)、自動テストシステムのハンドラーなど外部周辺機器との通信用信号を提供します。
HIGHLIGHTS
- シリアル/パラレル信号によるDUT動作モード制御用の8ビットデジタルI/O
- PXI VNAと外部機器(ハンドラーなど)との通信用24ビットデジタルI/O
- PXI VNAとの同期DC測定。電流モニター機能付き2個のDCソース出力(最大±10 V)と、DUTからのDC電圧センシング用の4個のDCソース入力。
Keysight M9341B PXIeデジタルおよびアナログI/Oは、24ビットデジタルI/Oコネクタと8ビットデジタルインタフェースを備え、被試験デバイス(DUT)をシリアル/パラレルデジタル信号で直接制御することができます。例えば、パワーアンプ、スイッチ、低雑音増幅器、デュプレクサー、フィルターが単一のコンポーネントに統合されているRFフロントエンドモジュールの動作モードを、M9341Bからの信号により選択することができます。M9341Bの動作は、M937xAやM9485AなどのKeysight PXI VNAによる掃引測定と同期するため、測定スループットが大幅に向上します。
包括的な解析を実現するために、M9341Bは4個のアナログ入力コネクタを備えDUTからのDC電圧のセンシングを可能にします。測定されたDC電圧は、PXI VNA画面に表示することができます。また、1スロットモジュールで、DUTを制御するための2個の可変DC電源をサポートし、測定中にDC電源電流をモニターすることも可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。