検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available M8020A J-BERT高性能BERT構成 

    M8020A J-BERT高性能BERT構成

    • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
    • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備
    • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
    • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
    • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • No image available DSAV334A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:33 GHz、4個のアナログチャネル 

    DSAV334A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:33 GHz、4個のアナログチャネル

    • 33 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 80 GSa/s on 2 channels
    • 160-bit hardware serial trigger option

関連する業種&テクノロジー