検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U8489A-0B1 English language user guide; printed
U8489A-0BF English language programming guide; printed
U8489A-0BN English language service guide; printed
U8489A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U8489A-200 Connector 1.0mm DC Coupled
U8489A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U8489A-ABJ Japan - Japanese user guide; printed
U8489A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
BV0007B BenchVueパワーメータ ライセンス
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10
U2000A-201 Transit case
U2000A-202 Soft carrying case
U2000A-203 Holster
U2000A-204 Soft carrying pouch
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m)
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m)
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E8486A Eバンド導波管パワーセンサ 

    E8486A Eバンド導波管パワーセンサ

    • 周波数:60~90 GHz
    • パワー・レンジ:オプション100:1 μW~100 mW(-30~+20 dBm)。オプション200:1 nW ~100 mW(-60~+20 dBm)
    • 最大SWR:オプション100: <1.06
    • オプション200: <1.28
    • UG-387/Uフランジ(修正版)、EIA WR-12

  • 導波管パワー・センサ、E5GHz - 110GHz W8486A Wバンド導波管パワーセンサ 

    W8486A Wバンド導波管パワーセンサ

    Keysight W8486Aパワー・センサは低SWRを実現し、米国標準技術研究所(NIST)にトレーサブルです。

  • No image available N5227B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz 

    N5227B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz

    • 10 MHz~67 GHz
    • 2ポートで1つの信号源、4ポートで2つの内蔵信号源
    • 予算に収まる高性能ネットワーク・アナライザ
    • 最も正確なSパラメータ測定

  • No image available N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz 

    N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz

    • 10 MHz~67 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム 

    N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~110 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • No image available N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム 

    N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~120 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • N1914A EPM Series Dual-Channel Power Meter N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ 

    N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

    N1914Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、U2000シリーズおよびEシリーズのセンサ(ただし、E9320ファミリは除く)と組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、9 kHz~110 GHzでアベレージング・パワー測定を実行できます。

  • N1913A EPM Series Single-Channel Power Meter N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ 

    N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

    N1913Aシングル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、U2000シリーズおよびEシリーズのセンサ(ただし、E9320ファミリは除く)と組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、9 kHz~110 GHzでアベレージング・パワーを測定できます。

  • No image available N9041B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~110 GHz 

    N9041B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~110 GHz

    • 最大110 GHz
    • 主な性能:5G、802.11ad、衛星、レーダーなど
    • 最大5 GHzの解析帯域幅
    • xxx dBm/Hz未満のDANL