検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N5290A301 Frequency extender bias tee adapter kit
N5290A302 Frequency extender desktop positioner

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available 85059B 1 mm Calibration Kit 

    85059B 1 mm Calibration Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm calibration kit (85059B)
    • Provide traceable calibration for Keysight millimeter-wave network analyzer systems

  • No image available 85059V 1 mm Verification Kit 

    85059V 1 mm Verification Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm verification kit
    • Enables to verify the measurement calibration and to verify the network analyzer is operating within its specifications.

  • No image available N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム 

    N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~110 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • No image available N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム 

    N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~120 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • No image available N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル 

    N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~110 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • No image available N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット 

    N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット

    • 2ポートまたは4ポート 
    • 26.5 GHz以上のPNA/PNA-Xシリーズ Bモデルとの接続をサポート 
    • 専用のインタフェースコネクタとケーブルにより、正確で安定した測定を実現 
    • 既存のOML/VDI社の周波数エクステンダーモジュールで動作