検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N5292A-1CM Rack mount kit for installation without handles
N5292A-1CP Rack mount kit for installation with handles
N5292A-200 Test set, 2 port
N5292A-222 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-224 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-242 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-244 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-400 Test set, 4 port
N5292A-422 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-424 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-442 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-444 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-N0C No Interconnect cables required
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
N5290A304 Cable Adapter for OML/VDI Frequency Extender

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available 85059B 1 mm Calibration Kit 

    85059B 1 mm Calibration Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm calibration kit (85059B)
    • Provide traceable calibration for Keysight millimeter-wave network analyzer systems

  • No image available 85059V 1 mm Verification Kit 

    85059V 1 mm Verification Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm verification kit
    • Enables to verify the measurement calibration and to verify the network analyzer is operating within its specifications.

  • No image available N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム 

    N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~110 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • No image available N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム 

    N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム

    • 900 Hz~120 GHz、シングル掃引ネットワーク・アナライザ
    • コンパクトな周波数エクステンダーを使用した2/4ポートシステム
    • 正確な汎用ミリ波システム

  • No image available N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル 

    N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~110 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • No image available N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル 

    N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~120 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール 
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単 
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル