検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 3,075,078

構成例

S94521A Arbitrary load control, X-parameters

  • S94521A-1FP Arbitrary load control, X-parameters, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

構成例の参考価格(税抜) ¥ 3,075,078

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 基本波周波数が制御された一体型のNVNAソリューション 
  • パッシブ・ソース・チューナーのプリマッチ(Maury社製のパッシブチューナーのみサポート) 
  • パッシブ・ロード・チューナーの制御(可変負荷)(Maury社製のパッシブチューナーのみサポート) 
  • アクティブソースの制御による負荷チューニング 
  • ハイブリッド(パッシブ・ソース・チューナーのプリマッチ、パッシブ・ロード・チューナーのプリマッチ、アクティブ・ロード・ソースの制御) 
  • CW(連続正弦波)およびパルスドRFで実行可能 
  • 固定DC制御、パルスドDC用のAMCADパルスシステム
     

概要

S94521A 任意負荷制御Xパラメータ(ALC)では、パッシブ/アクティブ/ハイブリッド負荷制御により、50 Ωからかけ離れたXパラメータモデルを抽出できます。このアプリケーションは、ハイパワートランジスタ/増幅器のデザイン/検証に最適です。

高度に統合されたこの新しいALCアプリケーションでは、NVNAソフトウェアと対話形式で、セットアップ、DC I/Vの選択、測定、解析、モデルの抽出を行うことができます。アプリケーションの各タブによって、プロセスがガイドされます。最終的なXパラメータモデルを抽出するように選択する前に、測定結果に基づいて調整することができます。柔軟性を備えているので、非常に簡単なシステムから非常に複雑なシステムまで、ユーザーのシステムに簡単に統合できます。