検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,135,334

構成例

S94520A Arbitrary load impedance, X-parameters

  • S94520A-1FP Arbitrary load impedance, X-parameters, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,135,334

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 各高調波で振幅や位相データをパワー、バイアス、負荷の非線形関数として測定可能 
  • Xパラメータのカスケード接続を大きな負荷不整合にまで拡張 
  • デバイスのモデリングや、マルチステージ、Doherty回路などの複雑な増幅器回路をキーサイトのAdvanced Design System(ADS)の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作でデザイン可能 
  • 任意の負荷条件での入力/出力ポートのダイナミック負荷線をきわめて大きな圧縮条件でも測定/予測可能
     

概要

業界初:すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータ^*で捕捉可能。

このオプションでは、以下が可能です。

  • 現実的なノンリニアデータの使用により、デザインサイクルを50 %短縮できます。
  • 各高調波で振幅や位相データをパワー、バイアス、負荷の非線形関数として測定可能 
  • Xパラメータのカスケード接続を大きな負荷不整合にまで拡張 
  • デバイスのモデリングや、マルチステージ、Doherty回路などの複雑な増幅器回路をキーサイトのAdvanced Design System(ADS)の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作でデザイン可能 
  • 任意の負荷条件での入力/出力ポートのダイナミック負荷線をきわめて大きな圧縮条件でも測定/予測可能
     

Xパラメータは、任意の複素インピーダンス、入力パワー、入力周波数、DCバイアスなどの条件で非線形コンポーネントの動作を捕捉できる強力かつシンプルな自動プロセスです。Mauryのロードプル・ソフトウェアをNVNAにロードし、Maury製外部チューナーを追加することにより、大信号動作条件でのデバイスの複素Γ依存性を捕捉できます。Xパラメータにより、Sパラメータ、スカラー/ベクトル・ロードプル・データ、デバイスから発生する高調波を統合できるようになりました。Xパラメータの完全な負荷依存性により、トランジスタの特性評価、モデリング、回路デザインにもそのまま使用できます。

Maury社のチューナーおよびロード・プル・ソフトウェアについては、maurymicrowaveウェブサイトをご覧ください。
 

* 「Xパラメータ」は、キーサイト・テクノロジーの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる式は、オープンで文書化されています。Xパラメータの詳細。