検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10483A 3ステート3.3Vパターン・ジェネレータ・データ・ポッド

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 42,587

構成例  

構成例

10483A 3.3 V 3- ステート データ ポッド

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

データ・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: 3ステート3.3 V
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A
  • 8出力チャネルごとに最低1つのデータ・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

特長

  • 最高クロック: 300 MHz
  • スキュー: 代表値1 ns未満、ワースト・ケース値2 ns
  • 3ステート・イネーブル: 負論理、グランドに対して38 kΩ、無接続時にイネーブル
  • 出力タイプ: 74AVC16244

概要

この3ステート3.3Vデータ・ポッドは、Keysight16720Aおよび1670G-004パターン・ジェネレータ用のポッドです。各パターン・ジェネレータにクロック・ポッド1個以上、データ・ポッド4個、クロック・ポッドおよびデータ・ポッド用リード・セットが必要です。10483Aデータ・ポッドには10498Aリード・セットが1式必要です。

  • 出力のタイプ:74AVC16244
  • 3ステート・オン:負論理、接続なし=オン
  • 最高クロック:300MHz
  • スキュー:代表値1ns未満、ワースト・ケース2ns
  • 推奨リード・セット:10498A