検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 730,051

構成例

S93088A Source phase control

  • S93088A-1FP Source phase control, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

構成例の参考価格(税抜) ¥ 730,051

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2つの内蔵信号源および外部信号発生器の間の相対位相の制御 
  • 被試験増幅器に対して校正済みの電子負荷を提供 
  • 反射係数の大きさを一定に維持しながら負荷の位相を掃引 

概要

S93088Aを使えば、2つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定できます。信号源としては、アナライザの内蔵信号源または、アナライザのテスト・セット経由でルーティングされる外部信号発生器が使用できます。
位相差は固定することも、指定した2つの位相値の間で掃引することもできます。また、S93088Aは、レシーバ・レベリング機能を使用して、信号源の間の相対パワー・レベルを制御することもできます。

S93088Aは、アクティブ負荷制御用で、電子的に設定可能な精密なインピーダンスをアナライザからデバイスの出力ポートに提供して、利得と出力パワーを測定します。この機能と外部ロード・プル・ソフトウェアを組み合わせることで、一般的なロード・プル・パワー等高線を作成できます。

PNAオプション200および210では使用できません。