検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。

  • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア 

    IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア

    DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRF回路設計アプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。

  • No image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • 半導体デバイスのウエハーレベル測定を自動実行
    • ターンキーのドライバー/テストルーチンを提供
    • Cascade Microtechとの協調製品であるウエハーレベル測定ソリューションの重要なソフトウェアコンポーネント
       

関連製品&ソリューション

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • WaferPro Expressによる、1/f、RTN、DC測定の自動化 
    • デバイス用の内蔵ルーチン: BJT、FET、ダイオード、抵抗、回路
    • 高電圧(±200 V)かつ超低周波数(0.03 Hzまで)での業界最高のノイズ感度(-183 dBV2/Hz)