検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10475A 1.8V パターン・ジェネレータ・クロック・ポッド

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

クロック・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: 1.8V
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A
  • マスタとして使用するパターン・ジェネレータ・モジュール1つ、または1682xAポータブル・ロジック・アナライザ1台につき、最低1つのクロック・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

クロック出力

  • クロック出力タイプ: 74AVC16244
  • クロック出力レート: 最高200 MHz
  • クロック出力遅延: 14ステップで合計約8 ns

クロック入力

  • クロック入力タイプ: 74AVC16244(最大3.6 V)
  • クロック入力レート: DC~200 MHz
  • クロック入力からクロック出力まで: 約30 ns

パターン入力

  • パターン入力レート: 74AVC16244(最大3.6 V、ノーコネクト = 0)
  • パターン入力から認識までの時間: 約15 ns+1クロック周期

概要

1.8Vクロック・ポッドは、Keysight 16720A/1670G-004パターン・ジェネレータ用です。これらのパターン・ジェネレータには、少なくとも1個のクロック・ポッドと4個までのデータ・ポッドが必要です。また、各クロックおよびデータ・ポッドにはリード・セットが必要です。10475Aクロック・ポッド1個につき、10498Aリード・セット1組が必要です。

  • クロック出力タイプ: 74AVC16244
  • クロック出力レート: 最高200MHz
  • クロック出力遅延: 14ステップで8nsまで
  • クロック入力タイプ: 74AVC16244 (最大3.6V)
  • クロック入力レート: DC~200MHz
  • パターン入力レート: 74AVC16244 (最大3.6V、接続なし = 0)
  • クロック入力からクロック出力まで: 約30ns
  • パターン入力から認識まで: 約15ns + 1クロック周期
  • 推奨リード・セット: 10498A