検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • GDDR5 compliance application DSOXT3CXPI 3000T X-シリーズ用のCXPI(Clock Extension Peripheral Interface)トリガ/解析 

    DSOXT3CXPI 3000T X-シリーズ用のCXPI(Clock Extension Peripheral Interface)トリガ/解析

    • CXPI(Clock Extension Peripheral Interface)のプロトコルデコード解析/波形同時表示
    • ハードウェアデコード機能により、高速にデコード表示処理。ランダムエラーや発生頻度の低いエラーをすばやく検出
    • 複数のプロトコルの同時解析も対応

  • No image available DSOX4CXPI 4000 Xシリーズ用のCXPI(Clock Extension Peripheral Interface)トリガ/解析 

    DSOX4CXPI 4000 Xシリーズ用のCXPI(Clock Extension Peripheral Interface)トリガ/解析

    • CXPI(Clock Extension Peripheral Interface)のプロトコルデコード解析/波形同時表示
    • ハードウェアデコード機能により、高速にデコード表示処理。ランダムエラーや発生頻度の低いエラーをすばやく検出
    • 複数のプロトコルの同時解析も対応
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーションバンドル 

    DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーションバンドル

    • 単一のライセンスですべてのソフトウェアを使用可能
    • 17種類のソフトウェアアプリケーションを含む
    • InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用
       

関連製品&ソリューション

  • No image available DSOX6002A オシロスコープ:1 GHz~6 GHz、2個のアナログチャネル 

    DSOX6002A オシロスコープ:1 GHz~6 GHz、2個のアナログチャネル

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available DSOX6004A オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル 

    DSOX6004A オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch 

    MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available MSOX6004A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,4アナログ&16デジタルch 

    MSOX6004A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,4アナログ&16デジタルch

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

関連する業種&テクノロジー