検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • エンコード:マンチェスター(2 kbps~5 Mbps)またはNRZ(5 kbps~5 Mbps)
  • アイドル:1.5~32ビット/同期開始ビット:0~255ビット
  • ビット順序:MSBまたはLSB
  • ヘッダーフィールド:0~32ビット
  • データフィールド:1~255ワード/ワードサイズ:2~32ビット
  • トレーラーフィールド:0~32ビット
  • デコードフォーマット:バイナリー、16進、ASCII、符号なし10進数
  • トリガ:SOF、バス値、マンチェスターエラー

概要

Keysight DSOX4NRZユーザー定義可能マンチェスター/NRZトリガ/デコードソフトウェアは、PSI5車載センサバス、NFC-F、無線エントリー・キー・フォブを含む広範囲のシリアルプロトコルをサポートするようにカスタマイズできます。このオプションは自動的に212 kbpsおよび424 kbps(NFC-F)の近距離通信用RF信号(13.56 MHzキャリア)を復調します。DSOX4NRZマンチェスター/NRZソフトウェアは、すべてのInfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープモデルで使用できます。