検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX6FRA InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用の周波数応答解析(FRA)機能

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available DSOXT3FRA InfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープ用の周波数応答解析(FRA)機能 

    DSOXT3FRA InfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープ用の周波数応答解析(FRA)機能

    • ダイナミックレンジ:>80 dB(代表値)
    • 周波数レンジ:20 Hz~20 MHz
    • 掃引または単一周波数テストモード
    • 固定テスト振幅またはカスタム振幅プロファイル
    • 1ディケード当たり10~50ポイント

  • No image available DSOX4FRA InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用の周波数応答解析(FRA)機能 

    DSOX4FRA InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用の周波数応答解析(FRA)機能

    • ダイナミックレンジ:>80 dB(代表値)
    • 周波数レンジ:20 Hz~20 MHz
    • 掃引または単一周波数テストモード
    • 固定テスト振幅またはカスタム振幅プロファイル
    • 1ディケード当たり10~50ポイント
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーションバンドル 

    DSOX6APPBNDL InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーションバンドル

    • 単一のライセンスですべてのソフトウェアを使用可能
    • 17種類のソフトウェアアプリケーションを含む
    • InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープ用
       

関連製品&ソリューション

  • No image available DSOX6002A オシロスコープ:1 GHz~6 GHz、2個のアナログチャネル 

    DSOX6002A オシロスコープ:1 GHz~6 GHz、2個のアナログチャネル

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available DSOX6004A オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル 

    DSOX6004A オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch 

    MSOX6002A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,2アナログ&16デジタルch

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • No image available MSOX6004A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,4アナログ&16デジタルch 

    MSOX6004A ミックスド・シグナル・オシロ:1 GHz-6 GHz,4アナログ&16デジタルch

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate