検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 

    M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 

    M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 

    M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 

    M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 

    M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 

    M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 

    M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

    • 1 MHz~9 GHz
    • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
    • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上

  • No image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

  • No image available M9341B デジタルおよびアナログI/O 

    M9341B デジタルおよびアナログI/O

    • Keysight M9341B デジタルおよびアナログI/Oは、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、被試験デバイス(DUT)、自動テストシステムのハンドラーなど外部周辺機器との通信用信号を提供します。