検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

S8901A PAテストソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 

    M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート

  • No image available S8902A 雑音指数測定 

    S8902A 雑音指数測定

    • NF測定をS8900A PAテストソリューションに追加
    • Yファクターおよびコールド・ソース・メソッドをサポート
    • M9391/93A VSAおよびM9421A VXTをサポート
    • 346シリーズ ノイズソースをサポート
       

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available M9451A PXIe測定アクセラレータ 

    M9451A PXIe測定アクセラレータ

    • ハードウェアアクセラレーション機能DPD/ET速度が20倍高速化
    • 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
    • 信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
    • Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A
    • Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)
       

  • No image available M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール 

    M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール

    • PPMUを搭載した16チャネルのデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール
    • 最高250 MHzのパターンレート、1チャネル当たり125 Mベクターのメモリ
    • 1 nsのベクターごとのエッジ配置分解能
    • チャネルごとにプログラム可能な補正遅延
    • リアルタイム比較、マルチモジュール同期機能、最大12個のモジュール(192チャネル)

  • No image available M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W 

    M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W

    • 出力定格: 13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W
    • 高速な出力回復、小さい電圧ドループ
    • 短いセトリング時間で高速な電圧変更が可能
    • 高速で正確なμAのリーク電流測定

  • No image available M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 2/4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境