検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5393G PCI EXPRESS®電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N5393G-2FP PCIe Compliance 4.0 Upgrade from N5393E (2.5G Only), fixed perpetual license 545,405
N5393G-3FP PCIe 4.0 Compliance Application 2.5G Only, fixed perpetual license 1,090,945
N5393G-3TP PCIe 4.0 Compliance Application 2.5G Only, transportable perpetual license 1,636,350

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。