検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5393F PCI EXPRESS®電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N5393F-1FP PCIe 4.0 (2.5G, 5G, 8G, 16G) Compliance Application, fixed perpetual license 2,181,755
N5393F-1TP PCIe 4.0 (2.5G, 5G, 8G, 16G) Compliance Application, transportable perpetual license 3,272,699
N5393F-2FP PCIe Compliance 4.0 Upgrade from N5393D (2.5G, 5G, 8G, 16G), fixed perpetual license 1,090,945
N5393F-3FP PCIe 3.x (2.5G, 5G, 8G) Compliance Application, fixed perpetual license 1,454,458
N5393F-3TP PCIe 3.x (2.5G, 5G, 8G) Compliance Application, transportable perpetual license 2,181,755

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。