検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
M9240PWRA-1FP Power analysis application, perpetual node-locked license 184,667
M9240PWRA-1FY Power analysis application, 12 month node-locked license 70,174
M9240PWRA-1TP Power analysis application, perpetual transportable license 240,067
M9240PWRA-1TY Power analysis application, 12 month transportable license 91,226

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240NFCA M924XAシリーズ オシロスコープ用NFC自動テストソフトウェア 

    M9240NFCA M924XAシリーズ オシロスコープ用NFC自動テストソフトウェア

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)PollerおよびListenerモードのPCベースの自動テスト
    • 共振周波数テスト
    • ハードウェアNFCトリガ機能
    • 3in1プログラマブルNFCアンテナ(別途注文が必要)

  • N5384A High-Speed SDA M9240PWRA M924XAシリーズ オシロスコープ用パワー解析アプリケーション 

    M9240PWRA M924XAシリーズ オシロスコープ用パワー解析アプリケーション

    • 電源デザインのテスト
    • 明確で一貫性のあるレポート作成の実現
    • M9241A、M9242A、M9243A PXIeモジュラーオシロスコープで動作

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240MSKA M924XAシリーズ オシロスコープ用マスク・リミット・テスト・ソフトウェア 

    M9240MSKA M924XAシリーズ オシロスコープ用マスク・リミット・テスト・ソフトウェア

    • 入力規格によりマスクを自動作成可能
    • 業界標準に準拠したマルチリージョンマスク/セットアップのダウンロードが簡単
    • 業界最高速のハードウェア・マスク・テスト・テクノロジーにより、最大280K波形/sのテストが可能
    • 詳細な合否判定統計

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CXPA M924XAシリーズ オシロスコープ用CXPIトリガ/デコードソフトウェア 

    M9240CXPA M924XAシリーズ オシロスコープ用CXPIトリガ/デコードソフトウェア

    • 標準フレームや長いフレームなどのCXPI(Clock Extension Peripheral Interface)のプロトコルに対するデコード/トリガ機能
    • ハードウェアデコード機能により、ランダムエラー/発生頻度の低いエラーをすばやく検出
    • タイム・インターリーブ・リスト表示により、デュアルバス解析をサポート

  • N5384A High-Speed SDA M9240FRAA M924XAシリーズ オシロスコープ用周波数応答アナライザ 

    M9240FRAA M924XAシリーズ オシロスコープ用周波数応答アナライザ

    • ダイナミックレンジ>80 dB(代表値)
    • 20 Hz~20 MHzの周波数レンジ
    • 周波数掃引/単一周波数テスト
    • 10 mV~2.5 Vの出力振幅
    • 1ディケード当たり10~50ポイント

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240EMBA M924XA用内蔵シリアルトリガ/解析(I²C)ソフトウェア 

    M9240EMBA M924XA用内蔵シリアルトリガ/解析(I²C)ソフトウェア

    • 最高速スループットのオシロスコープ用I²C/SPIシリアル・バス・トリガ/解析機能
    • 複数のバスのデコードトリガ/リスト表示
    • I²Cおよび2/3/4線式SPIシリアルプロトコルのサポート
    • シリアルデータ波形と時間相関させたオンスクリーン・シリアル・デコード

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240VIDA M924XA用ビデオ/TVアプリケーション・パッケージ・ソフト 

    M9240VIDA M924XA用ビデオ/TVアプリケーション・パッケージ・ソフト

    • さまざまなHDTV規格でのトリガ
    • 汎用(カスタム2レベル/3レベルの同期ビデオ規格)
    • M9240Aシリーズ オシロスコープは、NTSC、PAL、PAL-M、SECAMを標準でサポート

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240SNSA M924XA用SENTトリガ/解析ソフトウェア 

    M9240SNSA M924XA用SENTトリガ/解析ソフトウェア

    • SENTバスのトリガ/デコード
    • さまざまなメッセージフォーマットのサポート
    • M9240Aシリーズ オシロスコープで使用可能

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CMPA M924XA用コンピューター・シリアル・トリガ/解析 

    M9240CMPA M924XA用コンピューター・シリアル・トリガ/解析

    • プロトコルトリガ/ハードウェア・プロトコル・デコード機能
    • RS-232C/422/485などのUARTシリアルバスのサポート
    • 複数のバスのデコードトリガ/リスト表示
    • 2進/16進/ASCIIでのシリアルデータ波形と時間相関させたオンスクリーン・プロトコル・デコード

  • N5384A High-Speed SDA M9240ATOA M924XA用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析 

    M9240ATOA M924XA用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析

    • 最高速のスループットを実現する、CAN/LINシリアルバスのトリガ/解析用のオシロスコープソリューション
    • CANアイ・ダイアグラム・マスク・テスト
    • 高精度の差動アクティブプローブが使用可能。

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240AWGA M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器 

    M9240AWGA M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器

    • 統合された20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器
    • オシロスコープの購入時またはアップグレードとして購入可能
    • 10ビット、100 MSa/s、8 kポイント、DDSテクノロジー
    • AWG波形の作成/編集
    • 内蔵メモリおよびUSBメモリにセーブ/リコール

関連製品&ソリューション

  • No image available M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール 

    M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール

    • 最大4つのKeysightプローブに対応するAutoProbe接続インタフェースを装備 
    • 隣接するPXIスロットに取り付けられた最大2台のM9241A、M9242A、M9243Aモジュラーオシロスコープで動作 
    • 対応するプローブに必要な電源を供給
       

  • No image available M9241A PXIeモジュラーオシロスコープ 

    M9241A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 200 MHz帯域幅のオシロスコープ
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート

  • No image available M9243A PXIeモジュラーオシロスコープ 

    M9243A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 1 GHz帯域幅のオシロスコープ 
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート

  • No image available M9242A PXIeモジュラーオシロスコープ 

    M9242A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 500 MHz帯域幅のオシロスコープ 
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート
       

  • No image available M9242A PXIe 500 MHzオシロスコープ 

    M9242A PXIe 500 MHzオシロスコープ

    • 500 MHz帯域幅のオシロスコープ
    • 2個のアナログチャネル
    • 5 GSa/sのサンプリングレート

  • No image available M9241A PXIe 200 MHzオシロスコープ 

    M9241A PXIe 200 MHzオシロスコープ

    • 500 MHz帯域幅のオシロスコープ
    • 2個のアナログチャネル
    • 5 GSa/sのサンプリングレート

  • No image available M9243A PXIe 1 GHzオシロスコープ 

    M9243A PXIe 1 GHzオシロスコープ

    • 500 MHz帯域幅のオシロスコープ
    • 2個のアナログチャネル
    • 5 GSa/sのサンプリングレート