検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60066 FSI-60066 DDR333 SDRAM 184ピンDIMM解析プローブ:アライアンス・ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 333 MT/sで動作
  • 4 GHzのタイミング解析
  • すべての184ピン、2.5 V DDR SDRAM DIMMとコンパティブル
  • x4およびx8のSDRAMをサポート

特長

  • メモリ・システムの完全なプロトコル・デコード
  • 書き込みのみ、読み取りのみまたは書き込みと読み取りのいずれかを表示

概要

FSI-60066 DDR SDRAMメモリ・バス解析プローブは、メモリ・システムのプロトコル・デコードを333MT/sで実行します。デュアル・パス設計により、さまざまな機能が提供されます。アクティブ・パスでは、クロックにより読出しと書込みの差を求めることができます。一方パッシブ・パスでは、4GHzで時間測定を行ったり、KeysightのEye Finderを使用してアイ・ダイアグラムを自動的に作成したりすることができます。DDR333 SDRAM DIMM解析プローブに関する詳細については、以下のFuturePlusウェブサイトの製品ページをご覧ください。 www.futureplus.com/products/fs2331/fs2331_summary.html 

この製品は、Keysight製品番号FSI-60066として、あるいはモデルFS2331としてFuturePlus Systems Corp.からお求めいただけます。連絡先:FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844。TEL:(719)278-3540(注文は内線10、技術情報は内線11)。FAX:(719)278-9586。Eメール: sales@futureplus.com

FuturePlus Systems Corp.のURL: www.futureplus.com