検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60075 FSI-60075 DDRII 400/533 SDRAM 240ピンDIMM解析プローブ:アライアンス・ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 400 MT/sおよび533 MT/sのプロトコル解析
  • 4 GHzのタイミング解析
  • すべての240ピン、DDRII SDRAMとコンパティブル
  • バースト・サイズが2、4または8のレジスタードおよび非レジスタードDIMMをサポート

特長

  • DDRII SDRAM DIMMへ素早く容易に接続
  • 750 psのデータ・バリッド・ウィンドウをサポート
  • 読み取り/書き込みバースト・タイプのトラッキング
  • バーストの各サイクル(プロトコル・モードとタイミング・モードの両方)に、アナライザが読み取りまたは書き込みのフラグをセット

システム構成

概要

FSI-60075メモリ・バス解析プローブは、完全なプロトコル・デコードが可能です。この製品は4GHzタイミング解析に対応しています。FSI-60075はインターポーザ・スタイルのプローブで、240ピンDIMMコネクタにスロットを消費せずにプラグインできます。また、200/266MHzクロック (400/533MT/sデータ・レート)、64ビット、バッファなし同期DDR SDRAM DIMMにも対応しています。

この製品は、Keysight TechnologiesではKeysightの製品番号「FSI-60075」として、FuturePlus Systems Corp.ではモデル「FS2332」として販売しています。問い合わせ情報: FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844。Tel: (719) 278-3540 (オーダは内線10、技術情報は内線11)。Fax: (719) 278-9586。

Company URL: www.futureplus.com