検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60081 DDR333 SDRAM 200ピンSO-DIMM解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 333 MT/sのプロトコル・デコード、4 GHzのタイミング解析
  • すべての200ピン、2.5 V DDR SDRAM SO-DIMMとコンパティブル
  • レジスタードSO-DIMMおよびノンレジスタードSO-DIMMをサポート
  • x4 SDRAMおよびx8 SDRAMをサポート

特長

  • SO-DIMMメモリ・システムへ素早く容易に接続

概要

FSI-60081は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS2333として発売されています。

FSI-60081は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsから直接お求めいただけます。 Keysight Technologiesからの販売は終了しました。

FuturePlus Systemsはメモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOといった標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

FS2333は、200ピンSO-DIMM構成を持つ333MT/s DDR SDRAMメモリ・システムを対象にプロトコル・デコードおよびタイミングを用意します。 メモリ・システムの333MT/s プロトコル・デコードにはリード/ライトも含みます。 4GHzタイミング解析により、タイミングの関連性を正確に把握することが可能となります。 各FS2333に右手/左手SO-DIMMコネクタ用のアダプタ・ボードを始めとするプローブ・ハードウェアが添付されます。

お問合わせ先: FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844. 電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586

ホームページURL: http:// www.futureplus.com