検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX1AUTO DSOX1000用車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析(CAN,LIN)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2140A
パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz 

パッシブプローブ 2本セット 10:1 / 1:1 切換え可 200MHz

N2140A
  • 帯域幅:DC~200 MHz 
  • 減衰比 1:1または10:1 
  • 高品質、低価格
     
お問合せ下さい
N2142A
パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz 

パッシブプローブ2本セット10:1/1:1切換え可 75MHz

N2142A
  • 帯域幅:DC~75 MHz 
  • 10:1/1:1の減衰比の切換えが可能 
  • 高品質、低価格
     
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX1EMBD InfiniiVision DSOX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析 

    DSOX1EMBD InfiniiVision DSOX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析

    • InfiniiVision DSOX1000 Xシリーズ オシロスコープ用の内蔵シリアルトリガ/解析(I²C、SPI、UART/RS-232C)アプリケーション 
    • ハードウェアベースで最高速デコードを実現 
    • InfiniiVision 1000 XシリーズのDSOXモデル用
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software EDUX1EMBD InfiniiVision EDUX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析 

    EDUX1EMBD InfiniiVision EDUX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析

    • InfiniiVision EDUX1000 Xシリーズ オシロスコープ用の内蔵シリアルトリガ/解析(I²C、SPI、UART/RS-232C)アプリケーション 
    • ハードウェアベースで最高速デコードを実現 
    • InfiniiVision 1000 XシリーズのEDUXモデル用
       

  • No image available DSOX1B7T102 DSOX1000モデルの70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード 

    DSOX1B7T102 DSOX1000モデルの70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード

    InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープの帯域幅アップグレード

関連製品&ソリューション

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX1EMBD InfiniiVision DSOX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析 

    DSOX1EMBD InfiniiVision DSOX1000シリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析

    • InfiniiVision DSOX1000 Xシリーズ オシロスコープ用の内蔵シリアルトリガ/解析(I²C、SPI、UART/RS-232C)アプリケーション 
    • ハードウェアベースで最高速デコードを実現 
    • InfiniiVision 1000 XシリーズのDSOXモデル用