検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60042 PCI-X 1.0 コンプライアンス解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 32および64ビットPCI-Xバス解析
  • 0~133 MHzの動作 周波数

特長

  • 完全なサイクル・タイプ識別
  • 12のサイクルおよびトランザクション識別子により、さまざまなPCI-X条件でのトリガを容易に可能
  • PCI-Xバスの完全なプロトコル・デコード
  • 適合違反トリガ

概要

FSI-60042は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS2104として発売されています。

FSI-60042は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsから直接お求めいただけます。 Keysight Technologiesからの販売は終了しました。

FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOといった標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

FS2104 PCI-Xコンプライアンス解析プローブは、PCI-X 1.0バスの完全なステート解析を実施し、50件を超えるPCI-Xコンプライアンス違反を検出します。 本製品は多くのバス・オブザーバ信号をサポートしており、トリガやストア認定を容易に行うことができます。 FS2104はE2929B/16700シリーズ・ロジック解析システムと組み合わせて使用します。

お問合わせ先: FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844. 電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586

ホームページURL: http:// www.futureplus.com