ハイライト

無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション

キーサイトS8890A無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューションは、使いやすく、かつ包括的で強力な自動化環境を提供します。 S8890Aは、PathWaveテスト・オートメーション・プラットフォームをベースに、オプションの測定器ドライバー/プラグインを提供し、論理的にグループ化された制御ステップを簡素化します。 これらのステップをシーケンス化、ループ化、掃引することで、強力な個別テストケースまたは包括的なシーケンスを提供することができます。 各ドライバー/プラグインには、キーサイトまたはエンドユーザーがテストするUEを変更できる豊富なスターター・サンプル・テストケースが付属しています。 プラグインオプション:

KS8201A – UXMシグナリングおよびモビリティー

  • FDD、TDDおよびNB-IoT LTE、LTE-A、W-CDMA、GSM

  • モビリティー(ハンドオーバー):LTEハンドオーバー、iRATハンドオーバー

  • ユーザー機器(UE)測定レポート

  • BLER/スループット測定

  • UE制御

  • シグナリングプロセス検証のためのLTEメッセージログの解析/検証

KS8202A – UXMデータ性能

  • 内蔵UXM iperf、FTPサーバー、pingを使用したスループット

  • UE iperf、FTPおよびping制御

  • E2Eデータスループット

KS8203A – IMS/VoLTEシグナリング

  • E6966B IMS/SIPサーバー、クライアント、カンファレンスサーバー制御

  • シグナリングプロセス検証のためのIMSサーバーログの解析

KS8204A – UEバッテリー解析

  • N6705B/ N6781A ソース/アナライザオートメーション

  • ページングサイクルおよび接続モードDRXテスト

  • データ性能およびIMS/VoLTEと組み合わせて、完全なUEバッテリー性能評価を提供

これらのオプションのプラグインを組み合わせることで、例えば、VoLTE 通話中のバッテリードレイン、データ転送中の結合したVoLTEテスト、またはハンドオーバー中のスループット解析などを実現することが可能です。

制御されたラボ環境におけるセルラーUEの柔軟な自動機能性能テスト

  • 既存のテストエグゼクティブに簡単に統合可能ーテストケースは、コマンドラインから個別に実行することも、統合して包括的なテストスクリプトを提供することも可能
  • 付属のリファレンスシーケンスと付属の測定器ドライバー/プラグインから、個々のテストシーケンスをカスタマイズ可能
  • 関連する設定をグループ化し、セットアップを簡素化

ウェブ標準構成

ご要望、ご質問はございませんか。