検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

管理されたラボ環境で、無線ユーザー機器(UE)の柔軟な自動ファンクション性能テストが可能。

  • 既存のテストエグゼクティブに容易に統合可能 – テストケースは、コマンドラインから個々に実行するか、統合して包括的なテストスクリプトとして実行できます 
  • 付属のリファレンスシーケンスおよび測定器ドライバー/プラグインを元に、個々のテストシーケンスをカスタマイズできます 
  • 関連のある設定をグループ化してセットアップを簡素化できます
     

概要

Keysight S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューションは、使いやすいだけでなく、包括的で高度なオートメーション環境を提供します。テスト・オートメーション・プラットフォームwww.keysight.com/find/TAPをベースにしたS8890Aには測定器ドライバー/プラグインが付属し、論理的にグループ化されたシンプルな制御手順を利用できます。これらの手順のシーケンス化、ループ、掃引により、個々のテストケースや包括的なシーケンスを作成できます。各ドライバー/プラグインには広範囲の基本サンプル・テスト・ケースが付属し、これはキーサイトまたはUEをテストするエンドユーザーが変更することができます。次のようなプラグインオプションがあります。

KS8201A – UXMシグナリング/モビリティー

  • FDD、TDD、NB-IoT LTE/LTE-A/W-CDMA/GSM
  • モビリティー(ハンドオーバー):LTEハンドオーバー、iRATハンドオーバー
  • UE測定レポート
  • BLER/スループット測定
  • UE制御
  • LTEメッセージログのパーサー/検証によるシグナリングプロセスの検証
     

KS8202A – UXMデータパフォーマンス

  • 内蔵のUXM iperf/FTPサーバー/pingによるスループットテスト
  • UEのiperf/FTP/ping制御
  • E2Eデータスループット
     

KS8203A – IMS/VoLTEシグナリング

  • E6966B IMS/SIPサーバー/クライアント/カンファレンスサーバー制御
  • IMSサーバー・ログ・パーサーによるシグナリングプロセスの検証

KS8204A – UEバッテリー解析

  • N6705B/N6781A電源/アナライザによるオートメーション
  • ページング周期および接続モードのDRXテスト
  • データパフォーマンスとIMS/VoLTEの組み合わせにより、完全なUEバッテリー性能評価を実現

これらのオプションのプラグインを組み合わせて、例えば、VoLTE発呼中のバッテリードレイン、データ伝送中のVoLTEテスト、ハンドオーバー中のスループット解析などを実行することができます。

関連する業種&テクノロジー